Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Rețea, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, CRI 80, 60000 ore
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8
Descrierea produsului
MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Rețea, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, CRI 80, 60000 ore, 150 lm/W, EEL D, G13, Sticlă, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specificații
- Baza elementului de fixare
- G13
- Durată de viață nominală
- 60.000 ore
- Ciclu de comutare
- 200.000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Referință de măsurare a fluxului
- Sphere