Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Rețea, 600 mm, 220-240 V, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8

Descrierea produsului

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Rețea, 600 mm, 220-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 ore, 131 lm/W, EEL E, G13, Sticlă, 0 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 64681300
Cod de comandă complet: 871869964681300

Specificații

Baza elementului de fixare
G13
Durată de viață nominală
60.000 ore
Ciclu de comutare
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929002021202 pdf 67.7 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 246.3 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929002021202 ro_RO pdf 638.5 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Imagini

Product-Photographs-929002021202_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929002021202_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8 IES 3.2 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002021202-EPD pdf 681.6 kB