Philips MASTER, LEDtube, T5, Rețea de alimentare, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube 600mm HE 7W 840 T5 EU

Descrierea produsului

MASTER, LEDtube, T5, Rețea de alimentare, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 ore, 150 lm/W, EEL D, G5, Sticlă, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 30682000
Cod de comandă complet: 872016930682000

Specificații

Baza elementului de fixare
G5
Durată de viață nominală
60.000 ore
Ciclu de comutare
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003795502 pdf 66.0 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 200.0 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003795502 ro_RO pdf 638.7 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Imagini

Product-Photographs-929003795502_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003795502_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HE 7W 840 T5 EU IES 21.1 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003795502 pdf 1.0 MB