Philips MASTER, LEDtube, T5, Rețea de alimentare, 900 mm, 18.5 W, 39W TL5 HO, 3000 K, 2600 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5

Descrierea produsului

MASTER, LEDtube, T5, Rețea de alimentare, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 3000 K, 2600 lm, CRI 80, 60000 ore, 140 lm/W, EEL D, G5, Sticlă, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 27525600
Cod de comandă complet: 872016927525600

Specificații

Baza elementului de fixare
G5
Durată de viață nominală
60.000 ore
Ciclu de comutare
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003734602 pdf 67.4 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 167.7 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003734602 ro_RO pdf 650.6 kB

Imagini

Product-Photographs-929003734602_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003734602_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5 IES 8.5 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734702 (1) pdf 921.3 kB