Philips MASTER, LEDtube, T5, Rețea de alimentare, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5 HO, 6500 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 ore
MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5
Descrierea produsului
MASTER, LEDtube, T5, Rețea de alimentare, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 6500 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 ore, 152 lm/W, EEL D, G5, Sticlă, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specificații
- Baza elementului de fixare
- G5
- Durată de viață nominală
- 60.000 ore
- Ciclu de comutare
- 200.000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Referință de măsurare a fluxului
- Sphere
- Perioadă de garanţie
- 5 ani