Philips MASTER, LEDtube, T5, Rețea de alimentare, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5 HO, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5

Descrierea produsului

MASTER, LEDtube, T5, Rețea de alimentare, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 ore, 152 lm/W, EEL D, G5, Sticlă, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 27531700
Cod de comandă complet: 872016927531700

Specificații

Baza elementului de fixare
G5
Durată de viață nominală
60.000 ore
Ciclu de comutare
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003734402 pdf 67.0 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 176.6 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003734402 ro_RO pdf 639.2 kB

Imagini

Product-Photographs-929003734402_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003734402_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5 IES 8.5 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734402 (1) pdf 921.4 kB