Fii primul!
Primește cele mai noi știri și actualizări – abonează-te la newsletterul nostru!
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
Catalogul oficial de iluminat Philips are o nouă casă!
Disponibil online cu termen de livrare
Broșură produs pdf 640.2 kB
Product-Photographs-929003734302_EU Arhivă
Product-Diagrams-929003734302_EU Arhivă
Descrierea produsului
MASTER, LEDtube, T5, Rețea de alimentare, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 3000 K, 1500 lm, CRI 80, 60000 ore, 142 lm/W, EEL D, G5, Sticlă, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5
Cap/Base
General uniform lighting - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5
Life Expectancy Diagram
FailureRate
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5
LifetimeVsTc