Philips MASTER, LEDtube, T5, Rețea de alimentare, 900 mm, 11.5 W, 21W TL5 HE, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU

Descrierea produsului

MASTER, LEDtube, T5, Rețea de alimentare, 900 mm, 11.5 W, LED alternative to 21W TL5 HE, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 ore, 139 lm/W, EEL D, G5, Sticlă, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 27062600
Cod de comandă complet: 872016927062600

Specificații

Baza elementului de fixare
G5
Durată de viață nominală
60.000 ore
Ciclu de comutare
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003734002 pdf 66.7 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 167.7 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003734002 ro_RO pdf 643.2 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Imagini

Product-Photographs-929003734002_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003734002_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU IES 21.1 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734102 pdf 1.0 MB