Fii primul!
Primește cele mai noi știri și actualizări – abonează-te la newsletterul nostru!
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
Catalogul oficial de iluminat Philips are o nouă casă!
Disponibil imediat online
Broșură produs pdf 635.2 kB
Instrucțiuni de instalare pdf 902.3 kB
Product-Photographs-929003044602_EU Arhivă
Product-Diagrams-929003044602_EU Arhivă
Descrierea produsului
MASTER, LEDtube, T5, Rețea de alimentare, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 ore, 151 lm/W, EEL D, G5, Sticlă, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU
General uniform lighting - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU
LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram
FailureRate
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU