Philips MASTER, LEDtube, T5, Rețea de alimentare, 1200 mm, 16.5 W, 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU

Descrierea produsului

MASTER, LEDtube, T5, Rețea de alimentare, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 ore, 151 lm/W, EEL D, G5, Sticlă, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 33433500
Cod de comandă complet: 871951433433500

Specificații

Baza elementului de fixare
G5
Durată de viață nominală
60.000 ore
Ciclu de comutare
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003044502 pdf 67.2 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 168.7 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003044502 ro_RO pdf 634.7 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Imagini

Product-Photographs-929003044502_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003044502_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU IES 3.5 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003044502 pdf 1.0 MB