Philips MASTER, LEDtube, T5, Rețea de alimentare, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 4000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 ore
MAS LEDtube 1500mm UO80 36W 840 T5
Descrierea produsului
MASTER, LEDtube, T5, Rețea de alimentare, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 4000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 ore, 155 lm/W, EEL D, G5, Sticlă, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specificații
- Baza elementului de fixare
- G5
- Durată de viață nominală
- 50.000 ore
- Ciclu de comutare
- 200.000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Referință de măsurare a fluxului
- Sphere
- Perioadă de garanţie
- 5 ani