Philips MASTER, LEDtube, T5, Rețea de alimentare, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 3000 K, 5200 lm, CRI 80, 50000 ore

MAS LEDtube 1500mm UO80 36W 830 T5

Descrierea produsului

MASTER, LEDtube, T5, Rețea de alimentare, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 3000 K, 5200 lm, CRI 80, 50000 ore, 144.00 lm/W, EEL D, G5, Sticlă, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 29050100
Cod de comandă complet: 871951429050100

Specificații

Baza elementului de fixare
G5
Durată de viață nominală
50.000 ore
Ciclu de comutare
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929002474802 pdf 67.5 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 247.5 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929002474802 ro_RO pdf 652.2 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
LEDtube Installation Guide T5 pdf 818.0 kB

Imagini

Product-Photographs-929002474802_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929002474802_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UO80 36W 830 T5 IES 12.1 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-7033830-Ref-929002474902 pdf 672.5 kB