Philips MASTER, LEDtube, T5, Rețea de alimentare, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU

Descrierea produsului

MASTER, LEDtube, T5, Rețea de alimentare, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 ore, 150 lm/W, EEL D, G5, Sticlă, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 929002421302
Cod de comandă complet: 871951433439700

Specificații

Baza elementului de fixare
G5
Durată de viață nominală
60.000 ore
Ciclu de comutare
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929002421302 pdf 67.8 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 181.7 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929002421302 ro_RO pdf 636.4 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Imagini

Product-Photographs-929002421302_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929002421302_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU IES 3.0 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929002421302 pdf 921.5 kB