Philips MASTER, LEDtube, T5, Rețea de alimentare, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5

Descrierea produsului

MASTER, LEDtube, T5, Rețea de alimentare, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 60000 ore, 138 lm/W, EEL D, G5, Sticlă, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 81929600
Cod de comandă complet: 871869681929600

Specificații

Baza elementului de fixare
G5
Durată de viață nominală
60.000 ore
Ciclu de comutare
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929001908802 pdf 69.0 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 180.7 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929001908802 ro_RO pdf 640.6 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation Instructions pdf 902.2 kB

Imagini

Product-Photographs-929001908802_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929001908802_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5 ies 5.9 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD_HUB EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929001908902 pdf 921.5 kB