Philips MASTER, LEDtube, T5, Rețea de alimentare, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5

Descrierea produsului

MASTER, LEDtube, T5, Rețea de alimentare, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 ore, 150 lm/W, EEL D, G5, Sticlă, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 81923400
Cod de comandă complet: 871869681923400

Specificații

Baza elementului de fixare
G5
Durată de viață nominală
60.000 ore
Ciclu de comutare
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929001908602 pdf 68.3 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 168.5 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929001908602 ro_RO pdf 645.2 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation Instructions pdf 902.2 kB

Imagini

Product-Photographs-929001908602_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929001908602_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5 ies 5.9 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929001908602 pdf 921.5 kB