Philips MASTER Value, LEDtube, T8, Universal, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8

Descrierea produsului

MASTER Value, LEDtube, T8, Universal, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 ore, 160 lm/W, EEL C, G13, Sticlă, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 31676800
Cod de comandă complet: 871951431676800

Specificații

Baza elementului de fixare
G13
Durată de viață nominală
60.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929002997402 pdf 68.6 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 246.2 kB
Broșură
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929002997402 ro_RO pdf 647.1 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Imagini

Product-Photographs-929002997402_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929002997402_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8 IES 2.4 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8 ldt 91.6 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-Universal-T8-COMF-6260804-Ref-929002997102 pdf 678.3 kB