Philips MASTER Value, LEDtube, T8, Universal, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 60000 ore
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8
Descrierea produsului
MASTER Value, LEDtube, T8, Universal, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 60000 ore, 147 lm/W, EEL D, G13, Sticlă, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specificații
- Baza elementului de fixare
- G13
- Durată de viață nominală
- 60.000 ore
- Ciclu de comutare
- 50.000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Referință de măsurare a fluxului
- Sphere
- Perioadă de garanţie
- 5 ani