Philips MASTER Value, LEDtube, T8, Universal, 1200 mm, 15.5 W, 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8

Descrierea produsului

MASTER Value, LEDtube, T8, Universal, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 ore, 148 lm/W, EEL D, G13, Sticlă, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 31668300
Cod de comandă complet: 871951431668300

Specificații

Baza elementului de fixare
G13
Durată de viață nominală
60.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929002997002 pdf 67.8 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 244.9 kB
Broșură
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929002997002 ro_RO pdf 638.0 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Imagini

Product-Photographs-929002997002_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929002997002_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8 IES 2.4 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8 ldt 91.6 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-Universal-T8-COMF-6260804-Ref-929002997102 pdf 678.3 kB