Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5

Descrierea produsului

MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 ore, 150 lm/W, EEL D, G5, Sticlă, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Cod de comandă: 30970800
Cod de comandă complet: 872016930970800

Specificații

Baza elementului de fixare
G5
Durată de viață nominală
60.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003795302 pdf 66.5 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 199.8 kB
Broșură
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003795302 ro_RO pdf 642.8 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instructions pdf 2.8 MB

Imagini

Product-Photographs-929003795302_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003795302_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5 IES 21.1 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929003795202-EPD pdf 685.4 kB