Disponibil online cu termen de livrare
Descărcări populare
Descrierea produsului
MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 ore, 150 lm/W, EEL D, G5, Sticlă, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20
Cod de comandă:
30968500
Cod de comandă complet:
872016930968500