Disponibil online cu termen de livrare
Descărcări populare
Descrierea produsului
MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 ore, 142 lm/W, EEL E, G5, Sticlă, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20
Cod de comandă:
30966100
Cod de comandă complet:
872016930966100