Disponibil online cu termen de livrare
Descărcări populare
Descrierea produsului
MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 11.5 W, LED alternative to 21W TL5 HE, 4000 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 ore, 147 lm/W, EEL D, G5, Sticlă, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Cod de comandă:
16321800
Cod de comandă complet:
872016916321800