Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 11.5 W, 21W TL5 HE, 3000 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 830 T5

Descrierea produsului

MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 11.5 W, LED alternative to 21W TL5 HE, 3000 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 ore, 139 lm/W, EEL E, G5, Sticlă, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Cod de comandă: 16319500
Cod de comandă complet: 872016916319500

Specificații

Baza elementului de fixare
G5
Durată de viață nominală
60.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003596802 pdf 67.4 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 156.7 kB
Broșură
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003596802 ro_RO pdf 648.4 kB

Imagini

Product-Photographs-929003596802_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003596802_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 830 T5 IES 6.1 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-900mm-HE-11.5W-830-T5-929003596802 pdf 600.3 kB