Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 18.5 W, 39W TL5 HO, 4000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 840 T5

Descrierea produsului

MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 4000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 ore, 151 lm/W, EEL D, G5, Sticlă, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Cod de comandă: 16315700
Cod de comandă complet: 872016916315700

Specificații

Baza elementului de fixare
G5
Durată de viață nominală
60.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003596602 pdf 67.8 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 162.3 kB
Broșură
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003596602 ro_RO pdf 645.4 kB

Imagini

Product-Photographs-929003596602_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003596602_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 840 T5 IES 6.1 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-900mm-HO-18.5W-840-T5-929003596602 pdf 600.2 kB