Disponibil online cu termen de livrare
Descărcări populare
Descrierea produsului
MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 ore, 140 lm/W, EEL E, G5, Sticlă, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Cod de comandă:
16313300
Cod de comandă complet:
872016916313300