Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5 HO, 6500 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 865 T5

Descrierea produsului

MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 6500 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 ore, 152 lm/W, EEL D, G5, Sticlă, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Cod de comandă: 16311900
Cod de comandă complet: 872016916311900

Specificații

Baza elementului de fixare
G5
Durată de viață nominală
60.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003596402 pdf 67.4 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 161.3 kB
Broșură
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003596402 ro_RO pdf 650.3 kB

Imagini

Product-Photographs-929003596402_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003596402_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 865 T5 IES 6.1 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-600mm-HO-10.5W-865-T5-929003596402 pdf 604.8 kB