Disponibil online cu termen de livrare
Descărcări populare
Descrierea produsului
MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 4000 K, 5600 lm, CRI 80, 60000 ore, 155.00 lm/W, EEL D, G5, Sticlă, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Cod de comandă:
41907000
Cod de comandă complet:
871951441907000