Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 3000 K, 5200 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5

Descrierea produsului

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 3000 K, 5200 lm, CRI 80, 60000 ore, 144.00 lm/W, EEL E, G5, Sticlă, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Cod de comandă: 41905600
Cod de comandă complet: 871951441905600

Specificații

Baza elementului de fixare
G5
Durată de viață nominală
60.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003153902 pdf 67.0 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 241.0 kB
Broșură
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003153902 ro_RO pdf 645.1 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Imagini

Product-Photographs-929003153902_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003153902_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5 IES 21.1 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929003154002 pdf 697.2 kB