Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE

Descrierea produsului

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 ore, 142.00 lm/W, EEL E, G5, Sticlă, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Cod de comandă: 74951400
Cod de comandă complet: 871869974951400

Specificații

Baza elementului de fixare
G5
Durată de viață nominală
60.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929002352002 pdf 67.3 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 162.5 kB
Broșură
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929002352002 ro_RO pdf 641.5 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Imagini

Product-Photographs-929002352002_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929002352002_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE IES 3.5 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-3493011-Ref-929001391102 pdf 708.0 kB