Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5

Descrierea produsului

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 ore, 140.00 lm/W, EEL E, G5, Sticlă, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Cod de comandă: 74335500
Cod de comandă complet: 871869674335500

Specificații

Baza elementului de fixare
G5
Durată de viață nominală
60.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929001391302 pdf 67.4 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 162.3 kB
Broșură
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929001391302 ro_RO pdf 350.9 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Imagini

Product-Photographs-929001391302_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929001391302_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5 ies 2.0 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929001391402 pdf 707.0 kB