Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 16.5 W, 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5

Descrierea produsului

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 ore, 151 lm/W, EEL D, G5, Sticlă, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Cod de comandă: 74331700
Cod de comandă complet: 871869674331700

Specificații

Baza elementului de fixare
G5
Durată de viață nominală
60.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929001391102 pdf 67.5 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 162.8 kB
Broșură
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929001391102 ro_RO pdf 501.9 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Imagini

Product-Photographs-929001391102_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929001391102_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5 ies 2.0 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-3493011-Ref-929001391102 pdf 708.0 kB