Fii primul!
Primește cele mai noi știri și actualizări – abonează-te la newsletterul nostru!
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
Catalogul oficial de iluminat Philips are o nouă casă!
Disponibil imediat online
Broșură produs pdf 498.3 kB
Instrucțiuni de instalare pdf 2.8 MB
Product-Photographs-929001391002_EU Arhivă
Product-Diagrams-929001391002_EU Arhivă
Descrierea produsului
MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 ore, 139.00 lm/W, EEL E, G5, Sticlă, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5
General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5
LifetimeVsTc
FailureRate
Life Expectancy Diagram