Disponibil online cu termen de livrare
Descărcări populare
Descrierea produsului
CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26.7 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 50000 ore, 138 lm/W, EEL E, G5, Sticlă, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Cod de comandă:
29564300
Cod de comandă complet:
872016929564300