România - Română

Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26.7 W, 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 ore

CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5

Descrierea produsului

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26.7 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 ore, 146 lm/W, EEL D, G5, Sticlă, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Cod de comandă: 929003775102
Cod de comandă complet: 872016929560500

Specificații

  • Baza elementului de fixare
    G5
  • Durată de viață nominală
    50.000 ore
  • Ciclu de comutare
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referință de măsurare a fluxului
    Sphere
  • Perioadă de garanţie
    3 ani

Descărcări

Family

Product