Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26.7 W, 54W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 50000 ore
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5
Descrierea produsului
CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26.7 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 50000 ore, 138 lm/W, EEL E, G5, Sticlă, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Specificații
- Baza elementului de fixare
- G5
- Durată de viață nominală
- 50.000 ore
- Ciclu de comutare
- 50.000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Referință de măsurare a fluxului
- Sphere
- Perioadă de garanţie
- 3 ani