România - Română

Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20.5 W, 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 50000 ore

CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5

Descrierea produsului

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20.5 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 50000 ore, 136 lm/W, EEL E, G5, Sticlă, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Cod de comandă: 29552000
Cod de comandă complet: 872016929552000

Specificații

Baza elementului de fixare
G5
Durată de viață nominală
50.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
3 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003774702 pdf 67.4 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 196.8 kB
Broșură
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003774702 ro_RO pdf 640.1 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Imagini

Product-Photographs-929003774702_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003774702_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5 ies 21.1 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003775402-EPD pdf 696.3 kB