România - Română

Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 17.1 W, 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 ore

CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5

Descrierea produsului

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 17.1 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 ore, 146 lm/W, EEL D, G5, Sticlă, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Cod de comandă: 29548300
Cod de comandă complet: 872016929548300

Specificații

Baza elementului de fixare
G5
Durată de viață nominală
50.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
3 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003774502 pdf 66.1 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 197.9 kB
Broșură
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003774502 ro_RO pdf 639.7 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Imagini

Product-Photographs-929003774502_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003774502_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5 ies 21.1 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003775102-EPD pdf 696.3 kB