Disponibil online cu termen de livrare
Descărcări populare
Descrierea produsului
CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 17.1 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 50000 ore, 134 lm/W, EEL E, G5, Sticlă, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Cod de comandă:
29546900
Cod de comandă complet:
872016929546900