România - Română

Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7.1 W, 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 50000 ore

CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5

Descrierea produsului

CorePro, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7.1 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 50000 ore, 147 lm/W, EEL D, G5, Sticlă, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Cod de comandă: 29544500
Cod de comandă complet: 872016929544500

Specificații

Baza elementului de fixare
G5
Durată de viață nominală
50.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
3 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003774302 pdf 66.4 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 199.1 kB
Broșură
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003774302 ro_RO pdf 637.9 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Imagini

Product-Photographs-929003774302_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003774302_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5 ies 21.1 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003774202-EPD pdf 684.3 kB