Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Rețea, 1200 mm, 14 W, 36W TL-D, 4000 K, 2600 lm, CRI 80, 75000 ore

MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8

Descrierea produsului

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Rețea, 1200 mm, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2600 lm, CRI 80, 75000 ore, 185 lm/W, EEL B, G13, Sticlă, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 31671300
Cod de comandă complet: 872016931671300

Specificații

Baza elementului de fixare
G13
Durată de viață nominală
75.000 ore
Ciclu de comutare
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003807402 pdf 68.6 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 291.7 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003807402 ro_RO pdf 657.7 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instructions pdf 930.6 kB

Imagini

Product-Photographs-929003807402_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003807402_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8 IES 8.5 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-MASTER-Value-T8-UltraEfficient-FAM-11272698-Ref-929003807402-EPD pdf 657.9 kB