România - Română

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 2700 K, 2500 K, 2200 K, 355 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă

LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4

Descrierea produsului

CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 2700 K, 2500 K, 2200 K, 355 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă, 73.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 30778000
Cod de comandă complet: 871951430778000

Specificații

Baza elementului de fixare
GU10
Durată de viață nominală
15.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Durată de viață nominală (ore)
15.000 ore
Lighting Technology
LEDspot
Referință de măsurare a fluxului
Narrow Cone
Perioadă de garanţie
2 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929002981818 pdf 67.5 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 268.4 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929002981855 ro_RO pdf 300.7 kB

Imagini

Product-Photographs-929002981855_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929002981855_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4 IES 371 B

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-GU10-Glass-15K-Ref-929001215255 pdf 731.0 kB