Philips MasterConnect, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 345 lm, CRI 90, 25000 ore, Plastic

MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D

Discontinued

Descrierea produsului

MasterConnect, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 345 lm, CRI 90, 25000 ore, Plastic, 73 lm/W, EEL F, PF 0.7, 100 mm, RG1, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.5

Cod de comandă: 929002253702
Cod de comandă complet: 871869969392300

Specificații

Baza elementului de fixare
GU10
Durată de viață nominală
25.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Referință de măsurare a fluxului
Narrow Cone
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929002253702 pdf 66.0 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 176.5 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929002253702 ro_RO pdf 292.1 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation Instructions pdf 1.1 MB

Imagini

Product-Photographs-929002253702_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929002253702_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D IES 14.8 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-MasterConnect-LEDspot-GU10-COMF-7538114-Ref-929002253802 pdf 658.5 kB