Philips Spot LED MASTER LV

Spot luminos cu performanţe excepţionale pentru montare pe vechile instalaţii în locul spoturilor cu halogen MR16

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Oferind un fascicul luminos de accent cald, intens, MASTER LEDspot LV este soluţia ideală pentru instalarea pe vechile instalaţii de iluminat cu spoturi. MASTER LEDspot LV este proiectat pentru a înlocui spoturile cu halogen sau incandescente. Reproduce culori naturale, oferă o ambianţă confortabilă pentru reşedinţe şi industria hotelieră şi scoate în evidenţă aspectul produselor în retail. Noile carcase mai mici se potrivesc perfect cu majoritatea aparatelor de iluminat de pe piaţă, prin intermediul suportului MR16 GU 5.3. Acesta nu numai că utilizează soluţia brevetată de Philips pentru a garanta cea mai largă compatibilitate cu transformatoarele electronice standard cu halogen de 12 V, dar oferă şi o intensitate ridicată a fasciculului, care este echivalentă cu spoturile MR16 cu halogen. Funcţia de reglare a intensităţii luminoase permite crearea atmosferei dorite şi funcţionează cu o gamă largă de variatoare. Valoarea SDCM înaltă asigură o constanţă mai strictă a culorii, care este menţinută pe toată durata de viaţă. MASTER LEDspot LV oferă economii uriaşe de energie şi minimizează costurile de întreţinere fără a face compromisuri cu privire la calitatea luminii şi durata de viaţă, permiţând utilizatorilor din mediul rezidenţial şi de afaceri să rentabilizeze investiţia într-o perioadă scurtă de timp.

Avantaje

  • Intensitate ridicată a fasciculului luminos iluminat de accent în utilizări profesionale

  • Luminozitate/strălucire puternică menţinută în timp

Caracteristici

  • Intensitate mare a fasciculului, echivalent cu spoturi cu halogen

  • Reproducere mai bună a culorilor cu valori CRI mari şi constanţă a culorilor în timp

Aplicații

  • Locuință: Sufragerie, dormitor, hol
  • Industria hotelieră: cameră de hotel, coridoare, hol, zonă de recepție, restaurant, baruri, cafenele
  • Magazine: Expoziții, vitrine, magazine, garderobă, zonă de check-out/ieșire

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet Spot LED MASTER LV ro_RO pdf 240.9 kB

Imagini

Family-Photographs-Spot LED MASTER LV
Mai multe active - Visuals
Videoclip
MASTER LEDspot LV mp4 130.7 MB

Pluginuri software

Family-IES-Spot LED MASTER LV
Mai multe active - Software Plugins