România - Română

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 360 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastic

CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM

Descrierea produsului

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 360 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastic, 75 lm/W, EEL F, PF 0.65, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 929004221002
Cod de comandă complet: 872016936969600

Specificații

  • Baza elementului de fixare
    GU10
  • Durată de viață nominală
    15.000 ore
  • Ciclu de comutare
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Referință de măsurare a fluxului
    Narrow Cone
  • Perioadă de garanţie
    2 ani

Descărcări

Family

Product