România - Română

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 3000 K, 550 lm, CRI 80, 15000 ore

Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D

Descrierea produsului

CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 3000 K, 550 lm, CRI 80, 15000 ore, 112 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 929002981202
Cod de comandă complet: 871951430875600

Specificații

  • Baza elementului de fixare
    GU10
  • Durată de viață nominală
    15.000 ore
  • Ciclu de comutare
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Referință de măsurare a fluxului
    Sphere

Descărcări

Family

Product