România - Română

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 100 W, GU10, 4000 K, 730 lm, CRI 80, 25000 ore

Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D

Descrierea produsului

CorePro, LEDspot, PAR16, 100 W, GU10, 4000 K, 730 lm, CRI 80, 25000 ore, 108.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 929002466802
Cod de comandă complet: 871869681335501

Specificații

  • Baza elementului de fixare
    GU10
  • Durată de viață nominală
    25.000 ore
  • Ciclu de comutare
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Referință de măsurare a fluxului
    Narrow Cone
  • Perioadă de garanţie
    2 ani

Descărcări

Family

Product