România - Română

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 90 W, GU10, 3000 K, 670 lm, CRI 80, 25000 ore

Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D

Descrierea produsului

CorePro, LEDspot, PAR16, 90 W, GU10, 3000 K, 670 lm, CRI 80, 25000 ore, 100.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 929002466702
Cod de comandă complet: 871869681333101

Specificații

  • Baza elementului de fixare
    GU10
  • Durată de viață nominală
    25.000 ore
  • Ciclu de comutare
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Referință de măsurare a fluxului
    Narrow Cone
  • Perioadă de garanţie
    2 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929002466702 pdf 66.9 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 250.6 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929002466702 ro_RO pdf 690.0 kB

Imagini

Product-Photographs-929002466702_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-929002466702_EU
Mai multe active

Pluginuri software

IES
IES File - Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D IES 356 B

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-COMF-3273-Ref-929002466781 pdf 668.8 kB