Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 255 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D

Descrierea produsului

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 255 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă, 72.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 75253100
Cod de comandă complet: 871869675253100

Specificații

Baza elementului de fixare
GU10
Durată de viață nominală
15.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Referință de măsurare a fluxului
Narrow Cone
Perioadă de garanţie
2 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929001217862 pdf 66.8 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 173.3 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929001217862 ro_RO pdf 424.9 kB

Imagini

Product-Photographs-929001217862_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929001217862_EU
Mai multe active - Visuals

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB