Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 375 lm, CRI 80, 50000 ore, Sticlă

MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA

Descrierea produsului

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 375 lm, CRI 80, 50000 ore, Sticlă, 178 lm/W, EEL A, PF 0.3, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 17434400
Cod de comandă complet: 872016917434400

Specificații

Baza elementului de fixare
GU10
Durată de viață nominală
50.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Referință de măsurare a fluxului
Narrow Cone
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003610002 pdf 66.9 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 167.3 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003610002 ro_RO pdf 288.9 kB

Imagini

Product-Photographs-929003610002_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003610002_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA IES 1.6 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-GU10-COMF-9224009-Ref-929003795902 pdf 681.5 kB