Philips CorePro, LED, PL-T, HF, 141 mm, 15 W, 32W PL-T, 3000 K, 1620 lm, CRI 82, 30000 ore

CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3

Descrierea produsului

CorePro, LED, PL-T, HF, 141 mm, 15 W, LED alternative to 32W PL-T, 3000 K, 1620 lm, CRI 82, 30000 ore, 108 lm/W, EEL F, GX24Q-3 Rotatable end-cap, Plastic, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Cod de comandă: 929003576702
Cod de comandă complet: 871951448784000

Specificații

Baza elementului de fixare
GX24Q-3 Rotatable end-cap
Durată de viață nominală
30.000 ore
Ciclu de comutare
200.000
Lighting Technology
LED
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
3 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003576702 pdf 67.4 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 248.9 kB
Broșură
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003576702 ro_RO pdf 658.6 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation Instructions pdf 742.1 kB

Imagini

Product-Photographs-929003576702_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003576702_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3 IES 21.1 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929003576802 pdf 687.7 kB